ファクトリーサプライ用品技術窓口

疲労軽減マットAFM

通常単価(税別)
13,424円
税込単価
14,766円
通常出荷日:4日目

【特長】・立ち作業による足腰の疲労を軽減します・制電機能と抗菌機能をプラスした、クリーンな環境下でもご...

詳細を確認
  • 色
    緑
  • JANコード
    4932134250050
  • トラスココード
    663-5799
  • 厚さ(mm)
    16
  • サイズ短辺(mm)
    600
  • サイズ長辺(mm)
    900
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    NBR(ニトリルゴム)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

345016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

345016の仕様・寸法情報

色
緑
JANコード
4932134250050
トラスココード
663-5799
厚さ(mm)
16
サイズ短辺(mm)
600
サイズ長辺(mm)
900
質量(g)
1600.0
材質1
NBR(ニトリルゴム)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
345016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,424円
( 14,766円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業による足腰の疲労を軽減します
・制電機能と抗菌機能をプラスした、クリーンな環境下でもご使用いただけるマットです
・4辺傾斜加工でつまずきにくいです
・厚さがあるので床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減できます
【用途】
・立ち仕事用に
【材質】
・NBR(ニトリルゴム)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減マットAFMの型番345016のページです。 型番345016に関する仕様情報を記載しております。
疲労軽減マットAFMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減マットAFM
疲労軽減マット(耐油・耐水)
あてぶとんノンスリップタイプ
疲労軽減マット
疲労軽減マット
疲労軽減クッションマット
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社サンワサプライグリーンクロスMISM(ミズム)
通常価格13,424円5,736円 -3,514円7,619円 -15,723円3,778円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目2日目〜7日目11日目
色緑黒ブルー---
JANコード4932134250050-----
トラスココード663-5799-----
厚さ(mm)16-----
サイズ短辺(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました