ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロファイバークロス 5枚【5個入り】

通常単価(税別)
1,009
税込単価
1,110
通常出荷日:1日目

【特長】・マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています・綿100%のものと比較して、脱落繊...

詳細を確認
  • グリーン
  • トラスココード
    701-3821
  • シートサイズ(mm)
    300×500
  • JANコード
    4550414294015
  • 質量(g)
    215.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    ナイロン

ご注意

  • 直射日光による変色を避けるために暗所にて保管ください。
  • 塩素系漂白剤や柔軟剤のご使用はお避けください。
  • 乾燥機やアイロンのご使用はお避けください。
  • 洗濯の際に色移りする場合がございます。他の物と分けて洗ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TMFU5A-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TMFU5A-GNの仕様・寸法情報

グリーン
トラスココード
701-3821
シートサイズ(mm)
300×500
JANコード
4550414294015
質量(g)
215.000
材質1
ポリエステル
材質2
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMFU5A-GN
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,009
( 1,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています
・綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです
・洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です
【用途】
・金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として
【材質】
・ポリエステル
・ナイロン

ご注意

  • 直射日光による変色を避けるために暗所にて保管ください。
  • 塩素系漂白剤や柔軟剤のご使用はお避けください。
  • 乾燥機やアイロンのご使用はお避けください。
  • 洗濯の際に色移りする場合がございます。他の物と分けて洗ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロファイバークロス 5枚の型番TMFU5A-GNのページです。 型番TMFU5A-GNに関する仕様情報を記載しております。
マイクロファイバークロス 5枚のレビュー
この商品のレビューはありません

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト