ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコB山マット ヨコ筋

通常単価(税別)
23,803
税込単価
26,183
通常出荷日:11日目

【特長】・再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます・従来のゴム製に比べて重量が...

詳細を確認
  • グリーン
  • JANコード
    4580179994592
  • トラスココード
    254-5583
  • 厚さ(mm)
    2
  • サイズ短辺(mm)
    1000
  • サイズ長辺(m)
    10
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    再生樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1556
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-1556の仕様・寸法情報

グリーン
JANコード
4580179994592
トラスココード
254-5583
厚さ(mm)
2
サイズ短辺(mm)
1000
サイズ長辺(m)
10
質量(g)
20000.0
材質1
再生樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1556
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,803
( 26,183 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生材使用のエコマーク認定商品で、現場のイメージアップが図れます
・従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします
・樹脂の性質により、色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています
・(当社比)です
・タテ筋に比べて、グリップ力があり掃除がしやすいのが特徴です
【用途】
・安全通路に
【材質】
・再生樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコB山マット ヨコ筋の型番AR-1556のページです。 型番AR-1556に関する仕様情報を記載しております。
エコB山マット ヨコ筋のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト