ファクトリーサプライ用品技術窓口

疲労軽減ラインマット 500×1000

通常単価(税別)
14,904円
税込単価
16,394円
通常出荷日:7日目

【特長】・全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。・4辺スロープ付のため、つまづきを軽減します。・耐...

詳細を確認
  • 色
    グリーン/イエロー
  • JANコード
    4580179999184
  • トラスココード
    665-9520
  • 表面形状
    縞目模様
  • 厚さ(mm)
    17.5
  • サイズ短辺(mm)
    500
  • サイズ長辺(mm)
    1000
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    外側:PVCカバー
  • 材質2
    内側:発泡SBRクッション

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1512-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-1512-2の仕様・寸法情報

色
グリーン/イエロー
JANコード
4580179999184
トラスココード
665-9520
表面形状
縞目模様
厚さ(mm)
17.5
サイズ短辺(mm)
500
サイズ長辺(mm)
1000
質量(g)
2700.0
材質1
外側:PVCカバー
材質2
内側:発泡SBRクッション

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1512-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,904円
( 16,394円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。
・4辺スロープ付のため、つまづきを軽減します。
・耐油性・耐アルカリ性・耐酸性を備えています。
【用途】
・長時間の立ち作業に。
【材質】
・外側:PVCカバー
・内側:発泡SBRクッション

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減ラインマット 500×1000の型番AR-1512-2のページです。 型番AR-1512-2に関する仕様情報を記載しております。
疲労軽減ラインマット 500×1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減ラインマット 500×1000
エコB山マット ヨコ筋
エコB山マット
疲労軽減マット 10x500x1000
疲労軽減マット
疲労軽減マット
メーカーアラオアラオアラオグリーンクロスサンワサプライグリーンクロス
通常価格14,904円26,152円25,677円9,589円7,619円 -15,723円
通常出荷日7日目11日目4日目11日目2日目〜7日目
色グリーン/イエローグリーングリーン---
JANコード458017999918445801799945924580179994486---
トラスココード665-9520254-5583788-4991---
表面形状縞目模様-筋入り---
厚さ(mm)17.52----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました