ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ケミテープ2 黄 4.8cmX55m

通常単価(税別)
18,775円
税込単価
20,653円
通常出荷日:4日目

【特長】・マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。・ASTM F1001...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

99402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

99402の仕様・寸法情報

色
黄
長さ(m)
55
幅(mm)
48
質量(g)
700.000
トラスココード
147-6385
テープカット条件
手で切断可能
JANコード
4939399516082
-
-

型番リスト

表示件数
型番
99402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,775円
( 20,653円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
・ASTM F1001の15種類の液体化学物質やテロ用化学剤に対する耐透過データがあります。
【用途】
・化学防護対策用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミテープ2 黄 4.8cmX55mの型番99402のページです。 型番99402に関する仕様情報を記載しております。
ケミテープ2 黄 4.8cmX55mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミテープ2 黄 4.8cmX55m
ミリオン ビニルテープ 19mm/50mm×10m/20m
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
ビニルテープ19mm×10m
脱鉛ビニールテープ 50mm×20m
3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
メーカーアゼアス共和エスコnitomsエスコスリーエムジャパン
通常価格18,775円1,389円 -93円 -461円 -689円 -441円
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜5日目〜1日目〜1日目
色黄-----
長さ(m)55-----
幅(mm)48-----
質量(g)700.000-----
トラスココード147-6385-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました