17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ ALE6201R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高精度電子天びん(校正用分銅内蔵タイプ) ALE-Rシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ALE6201R

2026年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・使いやすさを追求したデザインとクラス最小のコンパクトボディです
・8種類の計量モードと30種類の機能を搭載しています
・ガラス風防、開閉ガラスがワンタッチで取り外しでき、清掃性に優れています(ALE223~623のみ)
・風袋引き忘れ防止、ゼロ調整忘れ防止機能を搭載し、人因的ミスを無くします
・3電源方式で電源のない場所でも計量できます
・ガラス風防、開閉ガラスがワンタッチで取り外しでき、清掃性に優れています(ALE223~1203のみ)
・内部分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能です
・ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用で、場所を選ばす使用できます
【用途】
・各種製品の測定に
【材質】
・専用ACアダプター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
152-8220
質量(g)
6000
載皿寸法(mm)
W180×D160
奥行(mm)
265
高さ(mm)
86
幅(mm)
192
最小表示(g)
0.1
最小表示(mg)
100
秤量(g)
6200
秤量(kg)
6.2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト