ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイアイ スプリングフック |
|
水本機械製作所 ステンレス オープンフックN型(使用荷重0.69~1.96t) |
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
水本機械製作所 ステンレスチェーン(SUS304) |
【特長】
・周囲を糸で被覆している丸ゴムロープで伸縮性があります
【用途】
・自転車やバイクの荷物固定など
・キャリーカートや自転車の荷物の固定
【材質】
・中芯:合成ゴム
・被覆:ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日清紡
モビロンバンド
3.9通常価格(税別):1,130円~

SK-11
ゴムロープ 両端Jフック
5通常価格(税別):532円~

トラスコ中山
ゴムロープ エンドレスタイプ 幅22mm
4通常価格(税別):1,580円~

エスコ
ゴムバンド(厚み1.1mm)
5通常価格(税別):3,676円~

ユタカメイク
バンジーコード
4.8通常価格(税別):213円~

共和
ゴムバンドオーバンド 1kg袋
4.7通常価格(税別):3,116円~

三友産業
バンジー丸ゴム
4.7通常価格(税別):480円~

トラスコ中山
ゴムロープ(バックル付タイプ・1本入)
4通常価格(税別):333円~

ユタカメイク
ボール止めバンジーコード
4通常価格(税別):212円~