ファクトリーサプライ用品技術窓口

メジャーポール

通常単価(税別)
55,767円
税込単価
61,344円
通常出荷日:5日目

【特長】・離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です【用途】・トラック、積荷の高さ測...

詳細を確認
  • タイプ(段)
    8
  • ポール外径(mm)
    14~35
  • 最大測定長(mm)
    8000
  • 収納寸法(mm)
    1384
  • 縮長~全長(mm)
    1390~8000
  • JANコード
    4560440560350
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    709-6262
  • 材質1
    グラスファイバー(FRP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MPT-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPT-8の仕様・寸法情報

タイプ(段)
8
ポール外径(mm)
14~35
最大測定長(mm)
8000
収納寸法(mm)
1384
縮長~全長(mm)
1390~8000
JANコード
4560440560350
質量(g)
1800.0
トラスココード
709-6262
材質1
グラスファイバー(FRP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPT-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,767円
( 61,344円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です
【用途】
・トラック、積荷の高さ測定に
・樹木の測定などに
【材質】
・グラスファイバー(FRP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メジャーポールの型番MPT-8のページです。 型番MPT-8に関する仕様情報を記載しております。
メジャーポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メジャーポール
ロードメジャー
貼れるメジャー 快段目盛
50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100
13mmx1.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)
300x25.4mm 直 尺(スティール製)
メーカー宣真日本緑十字社新潟精機(SK)エスコエスコエスコ
通常価格55,767円19,727円907円10,985円897円8,686円
通常出荷日5日目4日目6日目1日目3日目3日目
タイプ(段)8-----
ポール外径(mm)14~35-----
最大測定長(mm)8000-----
収納寸法(mm)1384-----
縮長~全長(mm)1390~8000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました