ファクトリーサプライ用品技術窓口

6.6MEDポーチ

通常単価(税別)
7,902
税込単価
8,692
通常出荷日:1日目

【特長】・メディカルキット用ポーチです・MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    108
  • 高さ(mm)
    159
  • ブラック
  • 幅(mm)
    159
  • 容量(L)
    3
  • JANコード
    0888579913248
  • 質量(g)
    230.000
  • トラスココード
    681-3419
  • 材質1
    500デニールナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

58715ABR019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

58715ABR019の仕様・寸法情報

奥行(mm)
108
高さ(mm)
159
ブラック
幅(mm)
159
容量(L)
3
JANコード
0888579913248
質量(g)
230.000
トラスココード
681-3419
材質1
500デニールナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
58715ABR019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,902
( 8,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メディカルキット用ポーチです
・MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です
・内部にはメッシュポケットがついています
【材質】
・500デニールナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.6MEDポーチの型番58715ABR019のページです。 型番58715ABR019に関する仕様情報を記載しております。
6.6MEDポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト