ファクトリーサプライ用品技術窓口

6.6ポーチ

通常単価(税別)
8,867円
税込単価
9,754円
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で全天候性のポーチです・MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    82
  • 高さ(mm)
    158
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    158
  • 容量(L)
    2.1
  • JANコード
    0888579913217
  • 質量(g)
    182.000
  • トラスココード
    682-3341
  • 材質1
    500デニールナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

58713ABR-019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58713ABR-019の仕様・寸法情報

奥行(mm)
82
高さ(mm)
158
色
ブラック
幅(mm)
158
容量(L)
2.1
JANコード
0888579913217
質量(g)
182.000
トラスココード
682-3341
材質1
500デニールナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
58713ABR-019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,867円
( 9,754円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で全天候性のポーチです
・MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です
【材質】
・500デニールナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.6ポーチの型番58713ABR-019のページです。 型番58713ABR-019に関する仕様情報を記載しております。
6.6ポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.6ポーチ
6.6MEDポーチ
H20キャリアー
ペンチケース 6ピース
ツールポーチ(3WAY) EA925MS-6
6号防水帆布 ワーキングツールバック
メーカー5.115.115.11EDWIN(エドウィン)エスココヅチ
通常価格8,867円10,356円9,279円1,912円12,365円9,518円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目7日目〜
奥行(mm)82108105---
高さ(mm)158159191---
色ブラックブラックブラック---
幅(mm)158159105---
容量(L)2.130.9---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました