ファクトリーサプライ用品技術窓口

H20キャリアー

通常単価(税別)
9,279円
税込単価
10,207円
通常出荷日:1日目

【特長】・ウォーターボトルホルダーです・MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    105
  • 高さ(mm)
    191
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    105
  • 容量(L)
    0.9
  • JANコード
    0888579913286
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    681-3418
  • 材質1
    500デニールナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

58722ABR019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58722ABR019の仕様・寸法情報

奥行(mm)
105
高さ(mm)
191
色
ブラック
幅(mm)
105
容量(L)
0.9
JANコード
0888579913286
質量(g)
180.000
トラスココード
681-3418
材質1
500デニールナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
58722ABR019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,279円
( 10,207円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォーターボトルホルダーです
・MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です
・直径105mm×高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます
【材質】
・500デニールナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H20キャリアーの型番58722ABR019のページです。 型番58722ABR019に関する仕様情報を記載しております。
H20キャリアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H20キャリアー
6.6MEDポーチ
6.6ポーチ
エスコ ツールホルダー EA925CC-20
ツールバッグ(ショルダーベルト付)H230×W330,H280×W410
小物ケース(ポリエステル)H110×W105〜H135×W140
メーカー5.115.115.11エスコエスコエスコ
通常価格9,279円10,356円8,867円2,149円4,377円 -1,988円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
奥行(mm)10510882---
高さ(mm)191159158---
色ブラックブラックブラック---
幅(mm)105159158---
容量(L)0.932.1---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました