ファクトリーサプライ用品技術窓口

蜂防護服 ラプターPRO V-2000

通常単価(税別)
130,282
税込単価
143,310
通常出荷日:4日目

【特長】・防護衣のほかに、ヘルメット、頭部プロテクター、保冷ライナーを備えたセット品です・3層構造の生...

詳細を確認
  • JANコード
    4510218500644
  • トラスココード
    468-6299
  • サイズ
    フリー
  • 適応身長(cm)
    165-185
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    ナイロン、ポリエステル

ご注意

  • 手袋・バックは別売りになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

V2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V2000の仕様・寸法情報

JANコード
4510218500644
トラスココード
468-6299
サイズ
フリー
適応身長(cm)
165-185
質量(g)
4500.0
材質1
ナイロン、ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
V2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,282
( 143,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護衣のほかに、ヘルメット、頭部プロテクター、保冷ライナーを備えたセット品です
・3層構造の生地を使用しています
・1層目/滑りやすく蜂がとまらず容易にさせません
・2層目/PVCコーティングで針の貫通防ぎます
・3層目/ポリエステルメッシュで肌に生地が貼り付きにくく不快感を軽減します
【用途】
・蜂防護・農作業用
【材質】
・ナイロン、ポリエステル
・ヘルメット、頭部プロテクター、防護上衣、防護ズボン、保冷ライナー(保冷剤4個付)

ご注意

  • 手袋・バックは別売りになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蜂防護服 ラプターPRO V-2000の型番V2000のページです。 型番V2000に関する仕様情報を記載しております。
蜂防護服 ラプターPRO V-2000のレビュー
この商品のレビューはありません

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト