17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 一斗缶用角ロート TO-2121R 210×210×H210mm

通常単価(税別)
13,648
税込単価
15,013
通常出荷日:11日目

【特長】・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です【用途】・一斗缶への液体の移し替えに【材質】・ステンレ...

詳細を確認
  • JANコード
    4549864138819
  • トラスココード
    386-2520
  • 質量(g)
    1450.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TO-2121R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TO-2121Rの仕様・寸法情報

JANコード
4549864138819
トラスココード
386-2520
質量(g)
1450.000
材質1
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TO-2121R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,648
( 15,013 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です
【用途】
・一斗缶への液体の移し替えに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8 一斗缶用角ロート TO-2121R 210×210×H210mmの型番TO-2121Rのページです。 型番TO-2121Rに関する仕様情報を記載しております。
18-8 一斗缶用角ロート TO-2121R 210×210×H210mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 一斗缶用角ロート TO-2121R 210×210×H210mm
ペール缶用SUS製コック SPシリーズ
角型分液ロート台 KR-5
ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用
石油缶・ドラム缶用ロ-ト 240B
桐山ロート用吸引鐘 ガラス内径(mm) 65~215
メーカーSUGICOアズワンケニス東京硝子器械コクゴ桐山製作所
通常価格13,64866,13223,8004,271 -30,95119,698 -
通常出荷日11日目9日目19日目2日目〜7日目6日目
JANコード4549864138819-----
トラスココード386-2520-----
質量(g)1450.000-----
材質1ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト