17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DXA用キャスター【2個入り】

通常単価(税別)
10,885
税込単価
11,974
通常出荷日:9日目

ピカコーポレイション社のキャスター DXA用キャスター シリーズです

  • JANコード
    4989247449017
  • トラスココード
    381-2644
  • 品名
    DXA用キャスター
  • 質量(g)
    0.650

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXA-HC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

DXA-HCの仕様・寸法情報

JANコード
4989247449017
トラスココード
381-2644
品名
DXA用キャスター
質量(g)
0.650

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXA-HC
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,885
( 11,974 )
9日目

詳細情報

基本情報

ピカコーポレイション社のキャスター DXA用キャスター シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DXA用キャスターの型番DXA-HCのページです。 型番DXA-HCに関する仕様情報を記載しております。
DXA用キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト