17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-0洗桶 60cm

通常単価(税別)
27,574
税込単価
30,331
通常出荷日:11日目

【特長】・丈夫で衛生的なステンレス製の洗い桶です【用途】・食品の洗浄などに【材質】・ステンレス(SUS...

詳細を確認
  • サイズ(呼称)
    60cm
  • 深さ(mm)
    200
  • 内径(mm)
    600
  • 質量(g)
    3300.000
  • トラスココード
    630-4230
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AB2808
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB2808の仕様・寸法情報

サイズ(呼称)
60cm
深さ(mm)
200
内径(mm)
600
質量(g)
3300.000
トラスココード
630-4230
材質1
ステンレス(SUS430)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AB2808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,574
( 30,331 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で衛生的なステンレス製の洗い桶です
【用途】
・食品の洗浄などに
【材質】
・ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-0洗桶 60cmの型番AB2808のページです。 型番AB2808に関する仕様情報を記載しております。
18-0洗桶 60cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-0洗桶 60cm
18-0洗桶 40cm
390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)
フタ付バスケット 網目サイズ5.0~6.0mm
US-108/18KS用 洗浄品
ステンレス洗浄カゴ 網線径:φ0.8mm・φ0.95mm
メーカーSUGICOSUGICOエスコアズワンケニス三和化研工業
通常価格27,57410,8546,100 -10,700 -24,000 -17,461 -
通常出荷日11日目11日目1日目1日目11日目1日目
サイズ(呼称)60cm40cm----
深さ(mm)200139----
内径(mm)600400----
質量(g)3300.0001200.000----
トラスココード630-4230630-4229----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト