17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-0洗桶 40cm

通常単価(税別)
10,854
税込単価
11,939
通常出荷日:11日目

【特長】・丈夫で衛生的なステンレス製の洗い桶です【用途】・食品の洗浄などに【材質】・ステンレス(SUS...

詳細を確認
  • サイズ(呼称)
    40cm
  • 深さ(mm)
    139
  • 内径(mm)
    400
  • 質量(g)
    1200.000
  • トラスココード
    630-4229
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AB2806
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB2806の仕様・寸法情報

サイズ(呼称)
40cm
深さ(mm)
139
内径(mm)
400
質量(g)
1200.000
トラスココード
630-4229
材質1
ステンレス(SUS430)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AB2806
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,854
( 11,939 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で衛生的なステンレス製の洗い桶です
【用途】
・食品の洗浄などに
【材質】
・ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-0洗桶 40cmの型番AB2806のページです。 型番AB2806に関する仕様情報を記載しております。
18-0洗桶 40cmのレビュー
この商品のレビューはありません

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト