ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

チェンバイススタンド6

通常単価(税別)
45,539円
税込単価
50,093円
通常出荷日:5日目

【特長】・チェンバイス一体型のため運搬が容易です。・脚部にゴムブッシュを使用し、床を保護かつ滑りにくい...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST090
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST090の仕様・寸法情報

奥行(mm)
1330
高さ(mm)
925
適合パイプ
1/8~6
幅(mm)
1220
JANコード
4991756384345
質量(g)
19000.0
トラスココード
662-9508
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ST090
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,539円
( 50,093円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェンバイス一体型のため運搬が容易です。
・脚部にゴムブッシュを使用し、床を保護かつ滑りにくいです。
【用途】
・配管作業時のパイプ固定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンバイススタンド6の型番ST090のページです。 型番ST090に関する仕様情報を記載しております。
チェンバイススタンド6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンバイススタンド6
木工バイス 165mm V-6
クロスバイス口金・固定ねじセット
150mm バイス口金(ラバー)
TRV-100用バイス用口金
ヤンキーバイス シャフト固定ねじ
メーカーアサダSK-11トラスコ中山エスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格45,539円4,386円2,758円 -14,369円2,096円449円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目1日目〜
奥行(mm)1330-----
高さ(mm)925-----
適合パイプ1/8~6-----
幅(mm)1220-----
JANコード4991756384345-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました