ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー用保護メガネ 一眼型 YAG・ファイバー用 RC-170 FB-EP

通常単価(税別)
35,928円
税込単価
39,521円
通常出荷日:11日目

【特長】・YAGレーザー、ファイバーレーザー用です。・周辺光が入りにくいガスケット付のタイプです。・く...

詳細を確認
  • レンズ色
    グリーン
  • フレーム色
    ブラック
  • 角度調整
    ○
  • 防傷加工
    ○
  • JANコード
    4541492007673
  • トラスココード
    711-3600
  • 防曇加工
    ○
  • 質量(g)
    37.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
  • コーティング
    VF-P(防曇)
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    151
  • 長さ(mm)
    161
  • 可視光線透過率(%)
    30
  • テンプル色
    ブラック
  • 適合波長(nm)
    860-1,100
  • マスク併用可否
    ○
  • YAGレーザーOD値
    6

ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1209300-RC-170-FB-EP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1209300-RC-170-FB-EPの仕様・寸法情報

レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラック
角度調整
○
防傷加工
○
JANコード
4541492007673
トラスココード
711-3600
防曇加工
○
質量(g)
37.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
コーティング
VF-P(防曇)
高さ(mm)
54
幅(mm)
151
長さ(mm)
161
可視光線透過率(%)
30
テンプル色
ブラック
適合波長(nm)
860-1,100
マスク併用可否
○
YAGレーザーOD値
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1209300-RC-170-FB-EP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,928円
( 39,521円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・YAGレーザー、ファイバーレーザー用です。
・周辺光が入りにくいガスケット付のタイプです。
・くもりに強いVF-Plus+コーティングレンズでクリアな視界を保ちます。
【用途】
・YAGレーザー、ファイバーレーザー機器取扱い作業に。
・企業/大学研究所、加工機製作・機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係などに。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリカーボネート、エラストマー

ご注意

  • レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー用保護メガネ 一眼型 YAG・ファイバー用 RC-170 FB-EPの型番1209300-RC-170-FB-EPのページです。 型番1209300-RC-170-FB-EPに関する仕様情報を記載しております。
レーザー用保護メガネ 一眼型 YAG・ファイバー用 RC-170 FB-EPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー用保護メガネ 一眼型 YAG・ファイバー用 RC-170 FB-EP
一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)
リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)
二眼型遮光メガネRS-XBL
レーザー用保護メガネ ゴーグルタイプ・メガネ併用可
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格35,928円4,173円27,209円45,973円3,750円 -35,928円
通常出荷日11日目1日目9日目5日目1日目〜11日目
レンズ色グリーングリーンレッドグリーングリーン-
フレーム色ブラックブルーブラックブラックブラック-
角度調整○〇無---
防傷加工○〇--〇-
JANコード4541492007673-45414920005134541492001015-4541492007697
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました