17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動遮光面LCF用 替えフィルター

通常単価(税別)
25,915
税込単価
28,507
通常出荷日:11日目

【特長】・100%ソーラーセル駆動です・リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です...

詳細を確認
  • トラスココード
    467-0364
  • 質量(g)
    80.000
  • 遮光度
    #3(作業前)、#11(溶接時)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

REPLACEMENT-FILTER-FOR-F-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

REPLACEMENT-FILTER-FOR-F-19の仕様・寸法情報

トラスココード
467-0364
質量(g)
80.000
遮光度
#3(作業前)、#11(溶接時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
REPLACEMENT-FILTER-FOR-F-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,915
( 28,507 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%ソーラーセル駆動です
・リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です
・廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします
・F-19フィルタは、人間が最も視認しやすい16:9の比率から設計されています
・6000平方ミリメートルの広域視野と合わせて、作業時の高い安全性を確保します
・重量はわずか80gです
・軽量なフィルタの使用により、首への負担を軽減します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光面LCF用 替えフィルターの型番REPLACEMENT-FILTER-FOR-F-19のページです。 型番REPLACEMENT-FILTER-FOR-F-19に関する仕様情報を記載しております。
自動遮光面LCF用 替えフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト