ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ RC170B (防曇・防塵/ガスケット付き)

通常単価(税別)
2,436
税込単価
2,680
通常出荷日:5日目

【特長】・色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。・太陽光などの強い光から...

詳細を確認
  • レンズ色
    スモーク
  • フレーム色
    ブラック
  • 角度調整
  • 防傷加工
  • JANコード
    4541492000520
  • トラスココード
    688-3235
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    37.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート、エラストマー
  • 材質2
    フレーム:ポリカーボネート
  • コーティング
    VF-P(防曇)
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    54
  • 幅(mm)
    151
  • レンズ厚(mm)
    2.1
  • 長さ(mm)
    151
  • 材質3
    ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
  • テンプル色
    ブラック
  • マスク併用可否

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RC-170BK-S-VF-P-GASKET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC-170BK-S-VF-P-GASKETの仕様・寸法情報

レンズ色
スモーク
フレーム色
ブラック
角度調整
防傷加工
JANコード
4541492000520
トラスココード
688-3235
防曇加工
質量(g)
37.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート、エラストマー
材質2
フレーム:ポリカーボネート
コーティング
VF-P(防曇)
ノーズパッド
高さ(mm)
54
幅(mm)
151
レンズ厚(mm)
2.1
長さ(mm)
151
材質3
ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
テンプル色
ブラック
マスク併用可否
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RC-170BK-S-VF-P-GASKET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436
( 2,680 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色覚(見える色味)を変えることなく、まぶしい光を遮るのに効果的です。
・太陽光などの強い光から眼を保護しつつ、暗くなりすぎないカラーのレンズです。
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。
・取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。
・頭を抱え込むアーチと重心に配慮したテンプルの先端形状で、装着時の疲労感を軽減します。
・テンプル(つる)部分には、さらにフィット感を向上させる3段階の角度調節機能を搭載しました。
・鼻骨部分で支えるため、レンズをより顔に近づけることができ、上からの飛来物の侵入を防ぎます。また、額とレンズの距離が鼻の高さに左右されにくく、鼻に高さがある方でも上部に隙間があきにくい形状です。
・鼻パッドがマスクに干渉しにくく、鼻の形を選ばずフィットしやすいつくりです。
・目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート、エラストマー
・フレーム:ポリカーボネート
・ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ RC170B (防曇・防塵/ガスケット付き)の型番RC-170BK-S-VF-P-GASKETのページです。 型番RC-170BK-S-VF-P-GASKETに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ RC170B (防曇・防塵/ガスケット付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ RC170B (防曇・防塵/ガスケット付き)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC-170B
一眼型保護メガネ(防曇)RC170B
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格2,4362,9153,7141,3702,8192,288
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
レンズ色スモーククリアクリアクリアクリアクリア
フレーム色ブラックブルーブルーブラック--
角度調整
防傷加工-
JANコード454149200052045414920032864541492002050454149200161945414920031324541492003125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました