ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)

通常単価(税別)
45,973円
税込単価
50,570円
通常出荷日:5日目

【特長】・明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです・作業中の手元が見やすく、微細な作業に...

詳細を確認
  • レンズ色
    グリーン
  • フレーム色
    ブラック
  • JANコード
    4541492001015
  • トラスココード
    688-3237
  • 質量(g)
    59.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 材質2
    ガラス
  • 高さ(mm)
    49
  • 幅(mm)
    155
  • レンズ厚(mm)
    3.2
  • 長さ(mm)
    165
  • 可視光線透過率(%)
    70
  • テンプル色
    ブラック
  • 適合波長(nm)
    925-999(OD5)、1000-1024(OD6)、1025-1400(OD7)
  • YAGレーザーOD値
    925-999(OD5)、1000-1024(OD6)、1025-1400(OD7)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RSX-4-YG-SG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RSX-4-YG-SGの仕様・寸法情報

レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラック
JANコード
4541492001015
トラスココード
688-3237
質量(g)
59.000
材質1
ナイロン
材質2
ガラス
高さ(mm)
49
幅(mm)
155
レンズ厚(mm)
3.2
長さ(mm)
165
可視光線透過率(%)
70
テンプル色
ブラック
適合波長(nm)
925-999(OD5)、1000-1024(OD6)、1025-1400(OD7)
YAGレーザーOD値
925-999(OD5)、1000-1024(OD6)、1025-1400(OD7)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RSX-4-YG-SG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,973円
( 50,570円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るくて見やすいガラスレンズの、レーザ用保護めがねです
・作業中の手元が見やすく、微細な作業にも使いやすいです
・熱や傷に強く、レーザ溶接周辺作業に最適です
【用途】
・レーザ溶接関連作業に
【材質】
・ナイロン
・ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)の型番RSX-4-YG-SGのページです。 型番RSX-4-YG-SGに関する仕様情報を記載しております。
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)
レーザー用保護メガネ 一眼型 YAG・ファイバー用 RC-170 FB-EP
リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL
一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)
二眼型遮光メガネRS-XBL
レーザー用保護メガネ ゴーグルタイプ・メガネ併用可
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格45,973円35,928円27,209円4,173円3,750円 -35,928円
通常出荷日5日目11日目9日目1日目1日目〜11日目
レンズ色グリーングリーンレッドグリーングリーン-
フレーム色ブラックブラックブラックブルーブラック-
JANコード454149200101545414920076734541492000513--4541492007697
トラスココード688-3237711-3600853-7423229-8302-702-3526
質量(g)59.00037.000314228.00084
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました