ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー用保護メガネ ゴーグルタイプ・メガネ併用可

通常単価(税別)
35,928円
税込単価
39,521円
通常出荷日:11日目

【特長】・Nd-YAG、ファイバーレーザ、YVO4対応可能なレーザ用保護ゴグルです【材質】・レンズ:ポ...

詳細を確認
  • JANコード
    4541492007697
  • トラスココード
    702-3526
  • 質量(g)
    84
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M56-FB-EP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M56-FB-EPの仕様・寸法情報

JANコード
4541492007697
トラスココード
702-3526
質量(g)
84
材質1
レンズ:ポリカーボネート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M56-FB-EP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,928円
( 39,521円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Nd-YAG、ファイバーレーザ、YVO4対応可能なレーザ用保護ゴグルです
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー用保護メガネ ゴーグルタイプ・メガネ併用可の型番M56-FB-EPのページです。 型番M56-FB-EPに関する仕様情報を記載しております。
レーザー用保護メガネ ゴーグルタイプ・メガネ併用可のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー用保護メガネ ゴーグルタイプ・メガネ併用可
レーザー用保護メガネ 一眼型 YAG・ファイバー用 RC-170 FB-EP
レーザ用保護めがね 二眼型 ガラスレンズ(ファイバーレーザ用)
リケン レーザーメガネ RSX-4 TWCL
一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)
二眼型遮光メガネRS-XBL
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格35,928円35,928円45,973円27,209円4,173円3,750円 -
通常出荷日11日目11日目5日目9日目1日目1日目〜
JANコード4541492007697454149200767345414920010154541492000513--
トラスココード702-3526711-3600688-3237853-7423229-8302-
質量(g)8437.00059.000314228.000
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートナイロンレンズ:ポリカーボネートポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました