ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P

通常単価(税別)
3,667
税込単価
4,034
通常出荷日:5日目

【特長】・通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです・防塵マスクの併用を想定したノ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    スケルトンスモーク
  • 防傷加工
  • JANコード
    4541492002265
  • トラスココード
    700-1705
  • 防曇加工
  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    フレーム : ナイロン
  • 材質2
    レンズ : ポリカーボネート
  • コーティング
    VF-P(防曇)
  • 高さ(mm)
    49
  • 幅(mm)
    160
  • 長さ(mm)
    130
  • テンプル色
    スケルトンスモーク
  • 適合規格
    JIS
  • マスク併用可否

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RS-XS-VF-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-XS-VF-Pの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
スケルトンスモーク
防傷加工
JANコード
4541492002265
トラスココード
700-1705
防曇加工
質量(g)
28.000
材質1
フレーム : ナイロン
材質2
レンズ : ポリカーボネート
コーティング
VF-P(防曇)
高さ(mm)
49
幅(mm)
160
長さ(mm)
130
テンプル色
スケルトンスモーク
適合規格
JIS
マスク併用可否

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-XS-VF-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,667
( 4,034 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです
・防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です
・曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです
【用途】
・飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
【材質】
・フレーム:ナイロン
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-Pの型番RS-XS-VF-Pのページです。 型番RS-XS-VF-Pに関する仕様情報を記載しております。
二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵・オーバーグラス)
二眼型保護メガネ
一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)RC170B ガスケット付き
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック
通常価格3,6672,8563,3573,3571,5572,872
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目5日目
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアスモーク
フレーム色スケルトンスモークブルーブルーブラックブラックブラック
防傷加工-
JANコード454149200226545414920032864541492002050454149204011345414920016194541492000520
トラスココード700-1705538-0053225-9918225-9932225-9894688-3235

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました