17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイピース M56-H/VF-P用(5枚入)【5個入り】

通常単価(税別)
12,930
税込単価
14,223
通常出荷日:11日目

理研オプテック社のセーフティーゴーグル(密閉タイプ) アイピース M56-H/VF-P用(5枚入) シ...

詳細を確認
  • レンズ色
    クリア
  • 適合機種
    M56-H/VF-P、M56G-H/VF-P
  • JANコード
    4541492002395
  • トラスココード
    476-9127
  • 質量(g)
    274.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EYEPIECE-FOR-M56H-VF-P-5-PCS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EYEPIECE-FOR-M56H-VF-P-5-PCSの仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
適合機種
M56-H/VF-P、M56G-H/VF-P
JANコード
4541492002395
トラスココード
476-9127
質量(g)
274.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EYEPIECE-FOR-M56H-VF-P-5-PCS
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,930
( 14,223 )
11日目

詳細情報

基本情報

理研オプテック社のセーフティーゴーグル(密閉タイプ) アイピース M56-H/VF-P用(5枚入) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイピース M56-H/VF-P用(5枚入)の型番EYEPIECE-FOR-M56H-VF-P-5-PCSのページです。 型番EYEPIECE-FOR-M56H-VF-P-5-PCSに関する仕様情報を記載しております。
アイピース M56-H/VF-P用(5枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト