ファクトリーサプライ用品技術窓口

チップマグクリーン

通常単価(税別)
720,467円
税込単価
792,514円
通常出荷日:9日目

【特長】・特殊な磁極配列を施したマグネットドラムの採用により、切削屑の高回収が可能です・側板を高くする...

詳細を確認
  • トラスココード
    572-2557
  • 奥行(mm)
    515
  • 高さ(mm)
    280
  • 幅(mm)
    434
  • 質量(g)
    41000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CMS-12B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CMS-12Bの仕様・寸法情報

トラスココード
572-2557
奥行(mm)
515
高さ(mm)
280
幅(mm)
434
質量(g)
41000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMS-12B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720,467円
( 792,514円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な磁極配列を施したマグネットドラムの採用により、切削屑の高回収が可能です
・側板を高くすることで、溢れ防止に配慮
・排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能
・小形化を実現
【用途】
・工作機械の切削加工液から、混入している切削屑(チップ)を摘出回収に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップマグクリーンの型番CMS-12Bのページです。 型番CMS-12Bに関する仕様情報を記載しております。
チップマグクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップマグクリーン
マグハンド(R)(ロングタイプ)
マグハンド(簡易防水仕様)
防水型マグハンド
マグネットスイーパ
DOGYU ハサミタイ L-2000
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック土牛
通常価格720,467円26,317円36,836円29,939円49,909円 -13,059円
通常出荷日9日目2日目1日目4日目1日目1日目
トラスココード572-2557293-2369406-3341779-5840--
奥行(mm)515-----
高さ(mm)280-----
幅(mm)434-----
質量(g)41000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました