ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮脚付専用脚立 KRシリーズ

通常単価(税別)
39,399円
税込単価
43,339円
通常出荷日:7日目

【特長】・安心のダブルロックです・はしごにはなりません・北海道・沖縄・離島は運賃別途

  • 最大使用質量(kg)
    100
  • JANコード
    4528422502798
  • トラスココード
    598-1040

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA840KR-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA840KR-3の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
100
JANコード
4528422502798
トラスココード
598-1040
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA840KR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,399円
( 43,339円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心のダブルロックです
・はしごにはなりません
・北海道・沖縄・離島は運賃別途

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮脚付専用脚立 KRシリーズの型番TA840KR-3のページです。 型番TA840KR-3に関する仕様情報を記載しております。
伸縮脚付専用脚立 KRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮脚付専用脚立 KRシリーズ
伸縮脚付専用脚立 GAUDI-X(ガウディ)
脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
専用脚立 脚軽 RZS(脚部伸縮式)
伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX
伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)
メーカータスコアルインコエスコ長谷川工業アルインコアルインコ
通常価格39,399円84,725円 -50,386円 -16,991円 -18,922円 -43,112円 -
通常出荷日7日目2日目1日目〜1日目1日目4日目〜
最大使用質量(kg)100-----
JANコード4528422502798-----
トラスココード598-1040-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました