ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布マスク HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚)【50個入り】

通常単価(税別)
3,959円
税込単価
4,355円
通常出荷日:5日目

【特長】・センターワイヤー入り4層活性炭フィルター構造、通気性・低発塵性マスク・消臭・活性炭フィルター...

詳細を確認
  • JANコード
    4939399522731
  • トラスココード
    690-9506
  • BFE(細菌ろ過効率)
    99%
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    99%
  • VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)
    99%
  • 質量(g)
    365.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン、活性炭シート
  • 材質2
    ノーズフィットピース:ポリエチレン
  • 材質3
    耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン

ご注意

  • 感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。細かい粉じんや油などは浸透します。
  • 装着時、活性炭シート側(灰色)が外側になります。
  • 化学物質や有害物質への防護性能はないため取扱う作業に使用しないでください。
  • 使用でかゆみなどの症状が発生した場合、臭いで気分が悪くなった場合は使用を中止ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HM-39966
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

HM-39966の仕様・寸法情報

JANコード
4939399522731
トラスココード
690-9506
BFE(細菌ろ過効率)
99%
PFE(微粒子ろ過効率)
99%
VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)
99%
質量(g)
365.000
材質1
本体:ポリプロピレン、活性炭シート
材質2
ノーズフィットピース:ポリエチレン
材質3
耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HM-39966
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,959円
( 4,355円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センターワイヤー入り4層活性炭フィルター構造、通気性・低発塵性マスク
・消臭・活性炭フィルター
・個包装
【用途】
・花粉対策用
・PM2.5対策用
・清掃用
・軽作業時のホコリ吸引防止
・飛沫防止などに
【材質】
・本体:ポリプロピレン、活性炭シート
・ノーズフィットピース:ポリエチレン
・耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン

ご注意

  • 感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。細かい粉じんや油などは浸透します。
  • 装着時、活性炭シート側(灰色)が外側になります。
  • 化学物質や有害物質への防護性能はないため取扱う作業に使用しないでください。
  • 使用でかゆみなどの症状が発生した場合、臭いで気分が悪くなった場合は使用を中止ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布マスク HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚)の型番HM-39966のページです。 型番HM-39966に関する仕様情報を記載しております。
不織布マスク HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布マスク HM-39966 不織布4層活性炭マスク 個装(50枚)
個別包装不織布マスク
活性炭マスク (50枚入)
TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)
活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入×4袋)
フレッシュマスク 活性炭入
メーカーアゼアスフジアイテックストラスコ中山ケニストラスコ中山
通常価格3,959円871円4,586円1,015円27,399円597円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード4939399522731-----
トラスココード690-9506-----
BFE(細菌ろ過効率)99%-----
PFE(微粒子ろ過効率)99%-----
VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)99%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました