ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガレージ レール

通常単価(税別)
4,386円~7,522円
税込単価
4,825円~8,274円
通常出荷日:11日目

【特長】・ガレージアクセサリーと連結可能なので、カスタマイズ収納を実現できます・肉厚レールで安定した取...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    65
  • 外形寸法(mm)高さ
    18
  • 最大荷重(kg)
    50
  • 色
    黒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)間口

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
510
4536178929899
700.0
710-8386
1個
1220
4536178929882
1550.0
713-0450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,522円
( 8,274円 )
11日目
4,386円
( 4,825円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガレージアクセサリーと連結可能なので、カスタマイズ収納を実現できます
・肉厚レールで安定した取付が可能です
・エンドキャップ・ジョイナーでほかのレールと連結可能です
【用途】
・収納・保管・管理に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレージ レールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレージ レール
ガレージ 収納カップ2個
ガレージ フック8個
ワークショップラッキングシステム
TSTAK2.0 ブロッククッション
プロオーガナイザー
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格4,386円-2,573円2,807円21,432円4,997円3,323円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目19日目11日目
外形寸法(mm)奥行6522890300300445
外形寸法(mm)高さ1814562180016075
最大荷重(kg)50-----
色黒黄黄黒黒黒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト