ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークショップラッキングシステム

通常単価(税別)
21,432円
税込単価
23,575円
通常出荷日:11日目

【特長】・タフシステムシリーズの一括収納・ブラケット耐荷重各ペア30kg・組み立て式です・使用に合わせ...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    300
  • 外形寸法(mm)間口
    650
  • 外形寸法(mm)高さ
    1800
  • JANコード
    4536178899697
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    669-6329
  • 材質1
    PA・PP・Metal
  • 色
    黒

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWST1-75694
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWST1-75694の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
300
外形寸法(mm)間口
650
外形寸法(mm)高さ
1800
JANコード
4536178899697
質量(g)
8000.0
トラスココード
669-6329
材質1
PA・PP・Metal
色
黒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWST1-75694
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,432円
( 23,575円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タフシステムシリーズの一括収納
・ブラケット耐荷重各ペア30kg
・組み立て式です
・使用に合わせた間隔位置の調整可能です
・整理に最適です
・収納に最適です
・用途にあわせて取り出しがスムーズです
【材質】
・PA・PP・Metal

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークショップラッキングシステムの型番DWST1-75694のページです。 型番DWST1-75694に関する仕様情報を記載しております。
ワークショップラッキングシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークショップラッキングシステム
タフシステム2.0 ツールキャリア
ガレージ 収納カップ2個
ガレージ フック8個
プロオーガナイザー
TSTAK2.0 ブロッククッション
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格21,432円13,765円2,573円2,807円3,323円4,997円
通常出荷日11日目1日目11日目11日目11日目19日目
外形寸法(mm)奥行300-22890445300
外形寸法(mm)間口650-281197235410
外形寸法(mm)高さ1800-1456275160
JANコード453617889969745361788940984536178929929453617892991245361788555014536178897099
質量(g)8000.011100.0600.0200.01145.0300.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました