ファクトリーサプライ用品技術窓口

サウナ用砂時計5分計 (1734-55)

通常単価(税別)
15,326円
税込単価
16,859円
通常出荷日:9日目

【特長】・サウナ室内に取り付けられるように自然木目板付・回転式で使いやすく正確

  • JANコード
    4974425412501
  • トラスココード
    390-2660
  • 奥行(mm)
    80
  • 高さ(mm)
    192
  • 幅(mm)
    81
  • 質量(g)
    185.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1734-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1734-55の仕様・寸法情報

JANコード
4974425412501
トラスココード
390-2660
奥行(mm)
80
高さ(mm)
192
幅(mm)
81
質量(g)
185.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1734-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,326円
( 16,859円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サウナ室内に取り付けられるように自然木目板付
・回転式で使いやすく正確

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サウナ用砂時計5分計 (1734-55)の型番1734-55のページです。 型番1734-55に関する仕様情報を記載しております。
サウナ用砂時計5分計 (1734-55)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サウナ用砂時計5分計 (1734-55)
ワンタッチタイマー
佐藤 キッチンタイマー TM-24B (ブルー) (1703-20)
砂時計 3分計
砂時計
丸洗いタイマー(100分計) TD-376Nシリーズ
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所シンワ測定佐藤計量器製作所アズワン
通常価格15,326円2,390円2,244円1,093円 -7,020円 -3,360円
通常出荷日9日目4日目6日目1日目6日目4日目
JANコード497442541250149744251709134974425170326---
トラスココード390-2660857-8236805-1103---
奥行(mm)8020----
高さ(mm)19267----
幅(mm)8193----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました