ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットバックル ベルタイト ワンピース

通常単価(税別)
14,860円
税込単価
16,346円
通常出荷日:7日目

【特長】・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です・ラチェットバックル式で、簡単...

詳細を確認
  • 色
    青
  • JANコード
    4902043907307
  • トラスココード
    656-0162
  • 質量(g)
    2050.0
  • 材質1
    ベルト:高強力ポリエステル
  • 材質2
    金具:鋼材
  • ベルト長さ(m)固定側
    1
  • ベルト幅(mm)
    50
  • 最大使用荷重(t)
    3.25kN(331kg)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

REK50L6OP130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

REK50L6OP130の仕様・寸法情報

色
青
JANコード
4902043907307
トラスココード
656-0162
質量(g)
2050.0
材質1
ベルト:高強力ポリエステル
材質2
金具:鋼材
ベルト長さ(m)固定側
1
ベルト幅(mm)
50
最大使用荷重(t)
3.25kN(331kg)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
REK50L6OP130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,860円
( 16,346円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です
・ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます
・エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます
【用途】
・運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に
【材質】
・ベルト:高強力ポリエステル
・金具:鋼材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットバックル ベルタイト ワンピースの型番REK50L6OP130のページです。 型番REK50L6OP130に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットバックル ベルタイト ワンピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットバックル ベルタイト ワンピース
ラチェットバックル ベルタイト ナローフック
ラチェットバックル ベルタイト スナップフック
ラチェットバックル ベルタイト スナップフックツイスト
ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ
ラチェットバックル ベルタイト エンドレス
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格14,860円7,013円 -7,579円 -13,676円 -5,852円 -5,269円 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
色青青青青青青
JANコード4902043907307-----
トラスココード656-0162-----
質量(g)2050.0-----
材質1ベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステルベルト:高強力ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました