ファクトリーサプライ用品技術窓口

有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-50FF3

通常単価(税別)
17,089円~26,152円
税込単価
18,798円~28,767円
通常出荷日:5日目~18日目

【商品仕様】・有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-50FF3・有圧換気扇SCF-50FF3専用です

  • 材質1
    軟鋼線

ご注意

  • 有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
換気フード
40cm
813-1215
4538634511846
1200
1個
-
-
422-7466
4538634511853
2.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,089円
( 18,798円 )
18日目
26,152円
( 28,767円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-50FF3
・有圧換気扇SCF-50FF3専用です

ご注意

  • 有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-50FF3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有圧換気扇(圧力扇)用ガード SCFG-50FF3
有圧換気扇専用フード 25cm用 防鳥網付
有圧換気扇専用フード 90cm用 防鳥網付
有圧換気扇専用フード 40cm用 防鳥網付
有圧換気扇専用フード 75cm用 防鳥網付
有圧換気扇用 安全リアガード
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格17,089円-40,244円160,340円68,591円124,602円14,270円 -
通常出荷日5日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
材質1軟鋼線----軟鋼線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト