ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM

通常単価(税別)
210,501
税込単価
231,551
通常出荷日:9日目

【特長】・基本機能をすべて満たした実力機です・ベルマウス構造採用ボディーです・雨水の侵入を防止する形状...

詳細を確認
  • トラスココード
    422-9038
  • 質量(g)
    70000.0
  • ハネ枚数(枚)
    4
  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)
    62.5/67.5
  • 電動機極数(P)
    6
  • 電源(V)
    三相200
  • ハネ径(cm)
    60.0
  • 電動機出力(kW)
    0.75

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SRF-TR60FE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRF-TR60FEの仕様・寸法情報

トラスココード
422-9038
質量(g)
70000.0
ハネ枚数(枚)
4
運転音(dB(A))(50/60Hz)
62.5/67.5
電動機極数(P)
6
電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
60.0
電動機出力(kW)
0.75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRF-TR60FE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,501
( 231,551 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本機能をすべて満たした実力機です
・ベルマウス構造採用ボディーです
・雨水の侵入を防止する形状です
【用途】
・各種工場や倉庫などの換気に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CMの型番SRF-TR60FEのページです。 型番SRF-TR60FEに関する仕様情報を記載しております。
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CMのレビュー
この商品のレビューはありません

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト