17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)防食型ハネ50CM

通常単価(税別)
195,494
税込単価
215,043
通常出荷日:9日目

【特長】・腐食せず対候性に優れ、激しい風雨や強い直射日光にされされても安心な材質特性に優れたFRPドー...

詳細を確認
  • トラスココード
    422-5915
  • JANコード
    4538634502127
  • 質量(g)
    39500
  • ハネ枚数(枚)
    4
  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)
    61/64.5
  • 奥行(mm)
    1040
  • 高さ(mm)
    635
  • 幅(mm)
    1040
  • 電動機出力(kW)50/60Hz
    0.4
  • 電源(V)
    三相200
  • ハネ径(cm)
    50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SRF-NR50FC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRF-NR50FCの仕様・寸法情報

トラスココード
422-5915
JANコード
4538634502127
質量(g)
39500
ハネ枚数(枚)
4
運転音(dB(A))(50/60Hz)
61/64.5
奥行(mm)
1040
高さ(mm)
635
幅(mm)
1040
電動機出力(kW)50/60Hz
0.4
電源(V)
三相200
ハネ径(cm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRF-NR50FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,494
( 215,043 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食せず対候性に優れ、激しい風雨や強い直射日光にされされても安心な材質特性に優れたFRPドームです。
・軽くて丈夫な特性と、発生音質をやわらげる特性があり、耐久性や機能面・設置性からも優れています。
・ベルマウス構造採用ボディーはビビリ音の原因となる乱気流の発生を根本的に抑えたベルマウス構造を採用しました。
・雨水の侵入を防止するボディー形状です。
【用途】
・各種工場や倉庫などの換気に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)防食型ハネ50CMの型番SRF-NR50FCのページです。 型番SRF-NR50FCに関する仕様情報を記載しております。
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)防食型ハネ50CMのレビュー
この商品のレビューはありません

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト