ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8軽量ステンレスコンテナ 底面高通気タイプ 高さ290mm

通常単価(税別)
31,644円
税込単価
34,808円
通常出荷日:11日目

【特長】・金属(ステンレス)製とは思わせないほどの軽さを実現しました・積み重ねてもコンテナ同士がしっか...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    340
  • 外形寸法(mm)間口
    515
  • 外形寸法(mm)高さ
    290
  • 有効内寸(mm)奥行
    294
  • 有効内寸(mm)間口
    469
  • JANコード
    4589578877949
  • 質量(g)
    2600.0
  • トラスココード
    682-8933
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 本製品はコンテナとして製造されています。コンテナ以外の目的でのご使用は、事故・怪我等を招く恐れがありますので絶対におやめ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST-1A290
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST-1A290の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
340
外形寸法(mm)間口
515
外形寸法(mm)高さ
290
有効内寸(mm)奥行
294
有効内寸(mm)間口
469
JANコード
4589578877949
質量(g)
2600.0
トラスココード
682-8933
材質1
ステンレス(SUS304)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST-1A290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,644円
( 34,808円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属(ステンレス)製とは思わせないほどの軽さを実現しました
・積み重ねてもコンテナ同士がしっかりフィットするので、安定感抜群です
・コンテナ側面と底面に配置された多数の穴による高い通気性で、濡れた野菜等の運搬や一時保管に最適です
・本体と一体で、手にやさしくフィットする持ち手
【用途】
・食材の運搬・保管・洗浄に
・衛生管理が重要な現場や、プラスチックコンテナからの切り替えに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 本製品はコンテナとして製造されています。コンテナ以外の目的でのご使用は、事故・怪我等を招く恐れがありますので絶対におやめ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8軽量ステンレスコンテナ 底面高通気タイプ 高さ290mmの型番ST-1A290のページです。 型番ST-1A290に関する仕様情報を記載しております。
18-8軽量ステンレスコンテナ 底面高通気タイプ 高さ290mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8軽量ステンレスコンテナ 底面高通気タイプ 高さ290mm
18-8軽量ステンレスコンテナ 側面高通気タイプ 高さ290mm
18-8軽量ステンレスコンテナ スタンダードタイプ 高さ290mm
メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)
16.8/19.8L バスケット
メッシュコンテナ BK型(ネスティングタイプ)
メーカーSUGICOSUGICOSUGICO三甲エスコ積水テクノ成型
通常価格31,644円32,664円30,624円3,044円 -3,340円 -4,384円 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目〜1日目1日目〜
外形寸法(mm)奥行340340340---
外形寸法(mm)間口515515515---
外形寸法(mm)高さ290290290---
有効内寸(mm)奥行294294294---
有効内寸(mm)間口469469469---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました