ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
【特長】
・金属(ステンレス)製とは思わせないほどの軽さを実現しました
・積み重ねてもコンテナ同士がしっかりフィットするので、安定感抜群です
・コンテナ側面と底面に配置された多数の穴による高い通気性で、濡れた野菜等の運搬や一時保管に最適です
・本体と一体で、手にやさしくフィットする持ち手
・底面は水抜け効果を高める脚付きです
【用途】
・食材の運搬・保管・洗浄に
・衛生管理が重要な現場や、プラスチックコンテナからの切り替えに
【材質】
・ステンレス(SUS304)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)
4.7通常価格(税別):2,406円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):466円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

三甲
テンバコ EDシリーズ
0通常価格(税別):1,574円~