ファクトリーサプライ用品技術窓口

LIVMOA(R)4000AS Active 化学防護服

通常単価(税別)
1,449
税込単価
1,594
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のSMS製法(メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布)により防じん性と...

詳細を確認
  • サイズ
    XL
  • ホワイト
  • JANコード
    4960685899244
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    701-2640
  • 材質1
    ポリプロピレン100%
  • 適合身長(cm)
    180~188
  • 適合胸囲(cm)
    108~116
  • タイプ
    つなぎ服

ご注意

  • 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。
  • 縫い目部分の耐水圧は1000mm[[H2O]]未達です。
  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

220-04353XL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

220-04353XLの仕様・寸法情報

サイズ
XL
ホワイト
JANコード
4960685899244
質量(g)
220.000
トラスココード
701-2640
材質1
ポリプロピレン100%
適合身長(cm)
180~188
適合胸囲(cm)
108~116
タイプ
つなぎ服
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
220-04353XL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449
( 1,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のSMS製法(メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布)により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます
・JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています
・廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場(廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください)でのご使用が可能です
・フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなしです
【用途】
・化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに
【材質】
・ポリプロピレン100%

ご注意

  • 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。
  • 縫い目部分の耐水圧は1000mm[[H2O]]未達です。
  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LIVMOA(R)4000AS Active 化学防護服の型番220-04353XLのページです。 型番220-04353XLに関する仕様情報を記載しております。
LIVMOA(R)4000AS Active 化学防護服のレビュー
この商品のレビューはありません

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト