17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長穴Dダイス 25×18 91269

通常単価(税別)
14,284
税込単価
15,712
通常出荷日:11日目

【特長】・セルファーHAシリーズ・マルチワーカー用の長穴Dダイスです【用途】・鋼材の穴あけ

  • トラスココード
    546-9166
  • 適合機種
    HA07-1624、HA11-1624、MW-50
  • JANコード
    4992338912697
  • 質量(g)
    117.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.91269
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.91269の仕様・寸法情報

トラスココード
546-9166
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
JANコード
4992338912697
質量(g)
117.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.91269
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,284
( 15,712 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルファーHAシリーズ・マルチワーカー用の長穴Dダイスです
【用途】
・鋼材の穴あけ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長穴Dダイス 25×18 91269の型番NO.91269のページです。 型番NO.91269に関する仕様情報を記載しております。
長穴Dダイス 25×18 91269のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長穴Dダイス 25×18 91269
長穴Dダイス 25×12 91267
長穴刃物ダイス
西田 P18用長穴刃物14×18 オス
西田 P18用長穴刃物11×18 オス
DIAMOND 長穴Bダイス12.0x18.0
メーカー日東工器日東工器西田製作所西田製作所西田製作所IKK
通常価格14,28414,2845,12716,81816,8188,505
通常出荷日11日目11日目4日目7日目7日目6日目
トラスココード546-9166546-5970----
適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50HA07-1624、HA11-1624、MW-50----
JANコード49923389126974992338912673----
質量(g)117.000121.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました