17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長穴Dダイス 25×12 91267

通常単価(税別)
10,420
税込単価
11,462
通常出荷日:11日目

【特長】・セルファーHAシリーズ・マルチワーカー用の長穴Dダイスです【用途】・鋼材の穴あけ

  • トラスココード
    546-5970
  • 適合機種
    HA07-1624、HA11-1624、MW-50
  • JANコード
    4992338912673
  • 質量(g)
    121.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.91267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.91267の仕様・寸法情報

トラスココード
546-5970
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
JANコード
4992338912673
質量(g)
121.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.91267
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,420
( 11,462 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルファーHAシリーズ・マルチワーカー用の長穴Dダイスです
【用途】
・鋼材の穴あけ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長穴Dダイス 25×12 91267の型番NO.91267のページです。 型番NO.91267に関する仕様情報を記載しております。
長穴Dダイス 25×12 91267のレビュー
この商品のレビューはありません

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト