ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製フレアリングツールゲージバー

通常単価(税別)
13,489円
税込単価
14,838円
通常出荷日:5日目

スーパーツール社のフレアリングツール アルミ製フレアリングツールゲージバー シリーズです

  • JANコード
    4967521357081
  • トラスココード
    218-2469
  • 質量(g)
    190.0
  • 適合機種
    TFA455WH

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TFAG455N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TFAG455Nの仕様・寸法情報

JANコード
4967521357081
トラスココード
218-2469
質量(g)
190.0
適合機種
TFA455WH

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFAG455N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,489円
( 14,838円 )
5日目

詳細情報

基本情報

スーパーツール社のフレアリングツール アルミ製フレアリングツールゲージバー シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製フレアリングツールゲージバーの型番TFAG455Nのページです。 型番TFAG455Nに関する仕様情報を記載しております。
アルミ製フレアリングツールゲージバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製フレアリングツールゲージバー
フレアリングツール ゲージバー TFG456N
フレアリングツール ゲージバー TFG455N
フレアリングツール本体(インチサイズ用)
手動式フレキ管ツバ出し工具(ギアレンチ式)
手動式フレキ管ツバ出し工具(フィードハンドル式)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格13,489円11,582円10,830円22,132円7,021円11,486円
通常出荷日5日目2日目6日目1日目1日目1日目
JANコード496752135708149675211902754967521175036496752124739949675213083974967521072366
トラスココード218-2469813-0905813-0904275-8946388-1041178-1243
質量(g)190.0570.000530.0001600.0--
適合機種TFA455WH-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました