ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンワンダー 3相200V 0.75KW WR-104A-J

通常単価(税別)
318,987
税込単価
350,886
通常出荷日:4日目

【特長】・フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します・...

詳細を確認
  • トラスココード
    441-0915
  • フィルタータイプ
    フィルターレス
  • モータータイプ
    2P(IE3高効率モーター)
  • 吸込口径(mm)
    123
  • 取付寸法(mm)
    370×440
  • 捕集効率(%)
    99
  • 本体寸法(mm)奥行
    540
  • 本体寸法(mm)高さ
    605
  • 本体寸法(mm)幅
    470
  • 静圧(kPa)(50/60Hz)
    1.1/1.5
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    7.3
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    8.6
  • 質量(g)
    43000.0
  • 材質1
    スチール(粉体塗装)
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    0.75
  • 電源(V)
    三相200
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    10.13円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    10.13円/h
  • 適合ミスト
    油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)
  • 除去方式
    慣性衝突、遠心分離による捕集(フィルターレス)

ご注意

  • 電源は工作機械や電源設備の保護装置付き回路から供給してください。
  • ダクト吸込口は、オイルミストの発生源から1m以上離してください。
  • 発生源から距離を確保できない場合は、遮蔽板・フィルタなどを設けてください。目詰まりや吹き上げを起こす場合があります。
  • 性能を維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WR-104A-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WR-104A-Jの仕様・寸法情報

トラスココード
441-0915
フィルタータイプ
フィルターレス
モータータイプ
2P(IE3高効率モーター)
吸込口径(mm)
123
取付寸法(mm)
370×440
捕集効率(%)
99
本体寸法(mm)奥行
540
本体寸法(mm)高さ
605
本体寸法(mm)幅
470
静圧(kPa)(50/60Hz)
1.1/1.5
風量([[M3]]/min)50Hz
7.3
風量([[M3]]/min)60Hz
8.6
質量(g)
43000.0
材質1
スチール(粉体塗装)
出力(kW)(50/60Hz)
0.75
電源(V)
三相200
標準消費電力料金(50Hz)
10.13円/h
標準消費電力料金(60Hz)
10.13円/h
適合ミスト
油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)
除去方式
慣性衝突、遠心分離による捕集(フィルターレス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR-104A-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,987
( 350,886 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します
・点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました
・設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます
・(標準は上面)
・点検扉は左開き、右開きの選択ができます
・(標準は左開き)
・捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です
・吹出部のメンテナンス性に優れています
【用途】
・工作機械加工などに
【材質】
・スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 電源は工作機械や電源設備の保護装置付き回路から供給してください。
  • ダクト吸込口は、オイルミストの発生源から1m以上離してください。
  • 発生源から距離を確保できない場合は、遮蔽板・フィルタなどを設けてください。目詰まりや吹き上げを起こす場合があります。
  • 性能を維持するためには定期的なメンテナンスが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンワンダー 3相200V 0.75KW WR-104A-Jの型番WR-104A-Jのページです。 型番WR-104A-Jに関する仕様情報を記載しております。
クリーンワンダー 3相200V 0.75KW WR-104A-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト