ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスグリースガン

通常単価(税別)
41,363
税込単価
45,499
通常出荷日:4日目

【特長】・ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です・最適な圧力と...

詳細を確認
  • 最大圧力(MPa)
    69
  • 全長(mm)
    417
  • 電圧(V)
    18
  • JANコード
    4053423352269
  • 質量(g)
    4600.0
  • トラスココード
    711-8060
  • 材質1
    ポリアミド樹脂

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GFP18V-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFP18V-10の仕様・寸法情報

最大圧力(MPa)
69
全長(mm)
417
電圧(V)
18
JANコード
4053423352269
質量(g)
4600.0
トラスココード
711-8060
材質1
ポリアミド樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GFP18V-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,363
( 45,499 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です
・最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です
・1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です
・すべての標準カートリッジシステムに対応します
【用途】
・グリースの充てんに
【材質】
・ポリアミド樹脂
・90度カプラー
・ショルダーベルト

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスグリースガンの型番GFP18V-10のページです。 型番GFP18V-10に関する仕様情報を記載しております。
コードレスグリースガンのレビュー
この商品のレビューはありません

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト