ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレットツール 1.5m3点セット

通常単価(税別)
173,665円
税込単価
191,032円
通常出荷日:2日目

スリーエッチ社のパレットツールクランプ パレットツール 1.5m3点セット シリーズです

  • JANコード
    4990077000989
  • トラスココード
    546-0225
  • 質量(g)
    26000.0
  • 基本使用荷重(t)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PTS15G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PTS15Gの仕様・寸法情報

JANコード
4990077000989
トラスココード
546-0225
質量(g)
26000.0
基本使用荷重(t)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTS15G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,665円
( 191,032円 )
2日目

詳細情報

基本情報

スリーエッチ社のパレットツールクランプ パレットツール 1.5m3点セット シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットツール 1.5m3点セットの型番PTS15Gのページです。 型番PTS15Gに関する仕様情報を記載しております。
パレットツール 1.5m3点セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットツール 1.5m3点セット
パレットツール 0.9m3点セット
パレットツール 吊り天びん
ドラムアッパーDUS-1
パレットハンガー
横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ三宅工業イーグル・クランプ
通常価格173,665円156,522円77,560円18,732円586,536円 -51,842円 -
通常出荷日2日目2日目9日目1日目1日目1日目
JANコード4990077000989499007700096549900770010614990077292001--
トラスココード546-0225546-0227551-3977756-6484--
質量(g)26000.020000.013000.02700.0--
基本使用荷重(t)1.51.51.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました