17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレットツール 吊り天びん

通常単価(税別)
77,560
税込単価
85,316
通常出荷日:9日目

スリーエッチ社のパレットツールクランプ パレットツール 吊り天びん シリーズです

  • JANコード
    4990077001061
  • トラスココード
    551-3977
  • 質量(g)
    13000.0
  • 基本使用荷重(t)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PTZ15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTZ15の仕様・寸法情報

JANコード
4990077001061
トラスココード
551-3977
質量(g)
13000.0
基本使用荷重(t)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PTZ15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,560
( 85,316 )
9日目

詳細情報

基本情報

スリーエッチ社のパレットツールクランプ パレットツール 吊り天びん シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットツール 吊り天びんの型番PTZ15のページです。 型番PTZ15に関する仕様情報を記載しております。
パレットツール 吊り天びんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットツール 吊り天びん
パレットツール 1.5m3点セット
パレットツール 0.9m3点セット
ドラムアッパーDUS-1
パレットハンガー
天びん用2本吊スリング
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ三宅工業スリーエッチ
通常価格77,560173,665156,52218,732586,536 -12,373 -
通常出荷日9日目2日目2日目1日目1日目9日目
JANコード4990077001061499007700098949900770009654990077292001--
トラスココード551-3977546-0225546-0227756-6484--
質量(g)13000.026000.020000.02700.0--
基本使用荷重(t)1.51.51.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました