ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガソリン携行缶

通常単価(税別)
6,654
税込単価
7,319
通常出荷日:7日目

【特長】・重ね置きが可能で場所を取りません・底面取っ手付で注ぎやすいです【用途】・ガソリン・軽油・灯油...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    305
  • 高さ(mm)
    260
  • 幅(mm)
    430
  • 容量(L)
    20
  • ノズルサイズ(mm)
    353
  • JANコード
    4906918211063
  • 質量(g)
    3100.0
  • トラスココード
    646-7767
  • 材質1
    本体:亜鉛メッキ鋼板
  • 材質2
    キャップ:アルミニウム合金
  • 材質3
    ノズル・締付部:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FZD-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FZD-20Aの仕様・寸法情報

奥行(mm)
305
高さ(mm)
260
幅(mm)
430
容量(L)
20
ノズルサイズ(mm)
353
JANコード
4906918211063
質量(g)
3100.0
トラスココード
646-7767
材質1
本体:亜鉛メッキ鋼板
材質2
キャップ:アルミニウム合金
材質3
ノズル・締付部:ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
FZD-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,654
( 7,319 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ね置きが可能で場所を取りません
・底面取っ手付で注ぎやすいです
【用途】
・ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイルなどの携行用として
【材質】
・本体:亜鉛メッキ鋼板
・キャップ:アルミニウム合金
・ノズル・締付部:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガソリン携行缶の型番FZD-20Aのページです。 型番FZD-20Aに関する仕様情報を記載しております。
ガソリン携行缶のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト