ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネットサンディングディスク(マジック式)【5個入り】

通常単価(税別)
2,077円
税込単価
2,285円
通常出荷日:4日目

【特長】・ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。・ペーパータイプに比べて2...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

粒度(#)

最小発注数量
4059952540283
536-7324
46.000
100
1パック

5個入り

4059952540290
536-7321
42.000
120
1パック

5個入り

4059952540306
536-8937
42.000
150
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,077円
( 2,285円 )
4日目
2,077円
( 2,285円 )
4日目
2,077円
( 2,285円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
・ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨です。
・マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
・マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
【用途】
・木材、金属の表面研磨に。
・塗装の除去に。
・自動車補修作業に。
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム
・基盤:繊維ネット
【セット内容】
・5枚入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットサンディングディスク(マジック式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットサンディングディスク(マジック式)
ランダムアクションサンダー(吸じん式)用サンディングペーパー150mm(Wood用)
マルチツール用アクセサリー ラバーパット用サンディングペーパー
サンディングペーパー
ランダムアクションサンダー(吸じん式)用アクセサリー サンディングクロス
サンディングクロス
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,077円1,100円 -1,187円 -5,529円 -3,751円 -3,095円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1砥粒:酸化アルミニウム基盤:ペーパー、フリース基盤:ペーパー、フリース基盤:ペーパー、フリース基盤:不織布基盤:不織布
色白ゴールドゴールドゴールド--
材質2基盤:繊維ネット-----
外径(mm)150-----
サイズ(mm)150φ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト