ファクトリーサプライ用品技術窓口

M・MSP用サービスパック 汎用グリス

通常単価(税別)
21,053円
税込単価
23,158円
通常出荷日:11日目

【特長】・ワンパッケージ品・ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです【用途】・交換用...

詳細を確認
  • 適合機種
    M502/PL1
  • JANコード
    4936305131650
  • トラスココード
    681-6018
  • ちょう度
    2
  • グリス容量(cc)
    500
  • 質量(g)
    553

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SV500-LC-PL1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SV500-LC-PL1の仕様・寸法情報

適合機種
M502/PL1
JANコード
4936305131650
トラスココード
681-6018
ちょう度
2
グリス容量(cc)
500
質量(g)
553

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV500-LC-PL1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,053円
( 23,158円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンパッケージ品
・ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです
【用途】
・交換用パックとして

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M・MSP用サービスパック 汎用グリスの型番SV500-LC-PL1のページです。 型番SV500-LC-PL1に関する仕様情報を記載しております。
M・MSP用サービスパック 汎用グリスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M・MSP用サービスパック 汎用グリス
シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパック
マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)
スーパーリューブ
M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
グリースポンプ
メーカーザーレンザーレンザーレンザーレンザーレンザーレン
通常価格21,053円3,590円78,627円131,401円53,076円7,587円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目7日目4日目
適合機種M502/PL1-----
JANコード4936305131650493630507110949363053000324936305300308--
トラスココード681-6018195-5130121-7879194-8518132-7225146-5452
ちょう度2-----
グリス容量(cc)500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました