17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイルカーペット STCシリーズ

通常単価(税別)
1,031
税込単価
1,134
通常出荷日:8日目

【特長】・制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。・遊び毛防止加工を施しております。・防炎適合品...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    6
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    表地:ポリプロピレン100%
  • 防炎適合品
    防炎適合品
  • サイズ短辺(mm)
    500
  • サイズ長辺(mm)
    500
  • 材質2
    裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4971838302559
658-6128
グレー
1個
4971838302597
658-6138
ブルー
1個
4971838302634
658-6135
ベージュ
1個
4971838302641
658-6131
ローズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031
( 1,134 )
8日目
1,031
( 1,134 )
8日目
1,031
( 1,134 )
8日目
1,031
( 1,134 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。
・遊び毛防止加工を施しております。
・防炎適合品です。防炎性能登録番号(E2240150)
・落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
【用途】
・事務所や休憩所、店舗の床材に。
【材質】
・表地:ポリプロピレン100%
・裏面:ポリ塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイルカーペット STCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイルカーペット STCシリーズ
タイルカーペット
タイルカーペット
籐タイル
フロアカーペット
カーペット"ファインコード"
メーカーOSHIMAYAワタナベ工業エスコミヅシマ工業エスコワタナベ工業
通常価格1,031863 -16,3598,00046,20235,073 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目6日目1日目1日目〜
厚さ(mm)6-----
質量(g)1200.0-----
材質1表地:ポリプロピレン100%-----
防炎適合品防炎適合品-----
サイズ短辺(mm)500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト