17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック)【120個入り】

通常単価(税別)
15,457
税込単価
17,003
通常出荷日:4日目

タスコ社の紙・不織布ウエス ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック) シリーズです

  • JANコード
    4528422470707
  • トラスココード
    598-1078
  • 短辺(mm)
    200
  • 長辺(mm)
    240
  • 質量(g)
    2240.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA912RX-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (120個入り)

TA912RX-1の仕様・寸法情報

JANコード
4528422470707
トラスココード
598-1078
短辺(mm)
200
長辺(mm)
240
質量(g)
2240.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA912RX-1
最小発注数量
1パック

120個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,457
( 17,003 )
4日目

詳細情報

基本情報

タスコ社の紙・不織布ウエス ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック) シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック)の型番TA912RX-1のページです。 型番TA912RX-1に関する仕様情報を記載しております。
ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック)
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)
ADCLEAN ナノクロス クロス 中型用 滅菌パック済 (300枚入)
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 クリーンパック済 (600枚入)
ラボ (5400枚入)
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-12BA
メーカータスコガードナーガードナーガードナー小津産業エスコ
通常価格15,45741,14263,24382,35324,41411,400
通常出荷日4日目17日目14日目18日目8日目2日目
JANコード4528422470707-----
トラスココード598-1078-----
短辺(mm)200-----
長辺(mm)240-----
質量(g)2240.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました