ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機 Dリング

通常単価(税別)
7,073
税込単価
7,780
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です・ワイドハンドル採用により、握りやすく、...

詳細を確認
  • オレンジ
  • JANコード
    4550414317943
  • トラスココード
    697-6732
  • ベルト長さ(m)巻取側
    4.5
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ
    35×2
  • 質量(g)
    1220.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • 両端形状
    Dリング
  • ベルト長さ(m)固定側
    1
  • ベルト幅(mm)
    35
  • 最大使用荷重(t)
    0.509
  • ベルト厚さ(mm)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GV35A-500D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GV35A-500Dの仕様・寸法情報

オレンジ
JANコード
4550414317943
トラスココード
697-6732
ベルト長さ(m)巻取側
4.5
ベルト寸法(mm)幅×厚さ
35×2
質量(g)
1220.0
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
ラチェットバックル:スチール
両端形状
Dリング
ベルト長さ(m)固定側
1
ベルト幅(mm)
35
最大使用荷重(t)
0.509
ベルト厚さ(mm)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GV35A-500D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,073
( 7,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です
・ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております
・ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます
【用途】
・トラック輸送時などでの荷崩れ防止
・パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に
・木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に
・鋼管やビニールパイプ等の結束に
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・ラチェットバックル:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機 Dリングの型番GV35A-500Dのページです。 型番GV35A-500Dに関する仕様情報を記載しております。
ベルト荷締機 Dリングのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト